Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5-S- 24AC - 2809649

Borne para carril con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 24 V AC, montaje en NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2809649
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2227 -
Página del catálogo Página 85 (TT_2007)
EAN 4017918101329
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 19,720 g
Número de tarifa arancelaria 85363030