Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5-S- 24DC - 2809607

Borne para carril con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 24 V DC, montaje sobre NS 35/7,5, anchura del borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Bornes para carril con técnica de conexión por tornillo
  • Elemento de protección entre el borne de paso y el pie de montaje metálico
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2809607
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta CL2227 -
Página del catálogo Página 99 (C_6_2013)
EAN 4017918101282
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,680 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar