Control de corriente diferencial - RCM-A-SCT- 35 - 2806061

Convertidor de corriente diferencial para monitor de corr. diferencial tipo A.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Caract. reg. corriente diferencial modelo A (50/60 Hz)
  • Reconoce corrientes continuas y alternas pulsantes
  • Corriente func. fallo ajustable 30 mA hasta 3 A
  • Umbral de prealarma y tiempo de retardo ajustables
  • Corriente difer. momentánea legible en pantalla LED
  • Señaliz. remota p. alarma principal y previa
  • Los dispositivos de control de corriente dif. sirven para prevenir incendios.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2806061
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CLB213 -
Página del catálogo Página 289 (C_7_2015)
EAN 4046356504881
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 217,200 g
Número de tarifa arancelaria 85043180

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar