Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 2 - F-MS 2200/30 ST - 2805392

Protección enchuf. contra sobretensiones tipo 2, descargador de arco con resistencia al aislamiento, utilización solo como protección enchuf. de repuesto para el art. completo correspondiente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2805392
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL1321 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 56 (C_4_2017)
EAN 4046356446419
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,200 g
Número de tarifa arancelaria 85363010