Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PT 2-IT-230AC/FM - 2805130

Protección contra sobretensiones tipo 3, como protección de aparatos para equipos terminales en sistemas de telecomunicación, señalización de defecto y contacto de indicación remota. Ejecución: 230 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Sustitución del conector sin herramientas
  • Con indicación remota libre de potencial
  • Señalización óptica de la desconexión mediante LED
  • Para aparatos de suministro de corriente de una y varias fases
  • Compuesto por conector y elemento de base
  • Módulo para montaje sobre carril
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2805130
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 57 (C-6-2013)
EAN 4046356472166
Número de tarifa arancelaria 85363030