Dispositivo de protec. contra sobretensiones - LIT 4-12 - 2804704

Protección contra sobretensiones en el módulo para montaje sobre carril simétrico de una pieza, 6,2 mm de ancho, para cuatro conductores de señales libres de potencial.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección completa de la tensión transversal entre todos los conductores
  • Con puenteado ME 6,2 TBUS del potencial de referencia, abarcando el descargador
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804704
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2211 -
Página del catálogo Página 123 (C_4_2017)
EAN 4046356462204
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 61,870 g
Número de tarifa arancelaria 85363010