Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-MS 1000DC/1+V - 2804542

Descargador de sobretensiones para sistemas de tensión continua de 2 polos, sin fusible y con toma a tierra de 1.000 V DC, para montaje sobre carril simétrico, elemento de base de 2 polos (L+, L-, tierra), dos varistores enchufables con control de temperatura, mensaje de estado en cada conector enchufable.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Opcionalmente con/sin contacto de indicación remota sin potencial
  • Descargador de sobretensiones completamente enchufable del modelo 2
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804542
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 63 (TT-2011)
EAN 4046356329088
Número de tarifa arancelaria 85363010