Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 200-600D/FM - 2804526

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones en triángulo de 600 V que puede utilizarse, por lo general, para la protección de la acometida individual. El armario de control con clasificación NEMA incluye un monitor con contador de sobretensión, LED de estado y alarma acústica, con la posibilidad de control remoto. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 200 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones en triángulo de 600 V AC con protección de 200 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804526
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 69 (TT-2009)
EAN 4046356328180
Número de tarifa arancelaria 85363030