Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 160-480D/FM - 2804157

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones en triángulo de 480 V que puede utilizarse, por lo general, para la protección de la acometida individual. El armario de control con clasificación NEMA incluye un monitor con contador de sobretensión, LED de estado y alarma acústica, con la posibilidad de control remoto. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 160 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones en triángulo de 480 V AC con protección de 160 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804157
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 69 (TT-2009)
EAN 4046356317276
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar