Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 200-120/240S/FM - 2804047

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones de 120/240 V monofásicas, que puede utilizarse, por lo general, para la protección de la acometida individual. El armario de control con clasificación NEMA incluye un monitor con contador de sobretensión, LED de estado y alarma acústica, con la posibilidad de control remoto. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 200 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones monofásicas de 120/240 V AC con protección de 200 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804047
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 68 (TT-2009)
EAN 4046356317160
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar