Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SP 120-120/240S/FM - 2804018

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones de 120/240 V AC monofásicas. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 120 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones monofásicas de 120/240 V AC con protección de 120 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2804018
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 70 (TT-2009)
EAN 4046356317139
Número de tarifa arancelaria 85363030