Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ CC 40-120/240S - 2803991

Módulo de protección contra sobretensiones para configuración de 120/240 V AC monofásica. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 40 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para sistemas de 120/240 V AC con protección 40 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2803991
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 72 (TT-2009)
EAN 4046356317115
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar