Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SP 120-120/240-208D/FM - 2803962

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta de 120/240 V AC. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 120 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta de 120/240 V AC con protección de 120 kA

Datos mercantiles

Clave de pedido 2803962
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 71 (TT-2009)
EAN 4046356317085
Número de tarifa arancelaria 85363030