Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - BT-1S-230AC/A - 2803409

Descargador tipo 3 para montaje universal en cajas de instalación, canaletas, instalaciones empotradas o directamente en el equipo terminal.Circuito con control de temperatura, indicación acústica de defecto.Instalación en cableado de derivación o de paso.Ejecución:230 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2803409
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL1441 -
Página del catálogo Página 73 (C_4_2017)
EAN 4046356350976
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 27,350 g
Número de tarifa arancelaria 85363010