Juego de disp. de protec. contra sobretensiones - PV-SET 1000DC-SC/AC-3P-QPD - 2801604

Protección contra sobretensiones en carcasa IP65 para lado AC y DC de un ondulador para instalaciones fotovoltaicas de cuatro strings hasta 1000 V DC, conexión DC a través de macho/hembra SUNCLIX, conexión AC por tuerca QUICKON.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801604
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta DTHAAA -
Página del catálogo Página 61 (C_6_2015)
EAN 4046356872638
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.780,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar