Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS-N4XP FLT-CP 240D - 2801550

Ninguna imagen disponible

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para sistema Wye 277/480 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para Wye 277/480 V. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4 y cuentan con testigos de fases.

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Con indicación remota libre de potencial
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801550
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1212 -
EAN 4055626029887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,222 kg
Número de tarifa arancelaria 85361010