Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS-N4XP FLT-CP 240S - 2801549

Ninguna imagen disponible

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para sistema Wye 277/480 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para Wye 277/480 V. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4 y cuentan con testigos de fases.

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Con indicación remota libre de potencial
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801549
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1212 -
EAN 4055626029870
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,222 kg
Número de tarifa arancelaria 85361010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar