Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM - 2801533

La figura muestra la variante VAL-MS-T1/T2 75/12.5/1+1V-FM.

Descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones enchufable universal con varistores para aplicaciones de -48VDC en los que el conductor de retorno (polo positivo) se ha puesto a tierra, sin evaluación de riesgo para clases de protección contra rayos III y IV con contacto de indicación remota.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Con contacto de indicación remota libre de potencial
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Enchufable
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801533
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1151 -
Página del catálogo Página 38 (C_4_2017)
EAN 4046356811323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 260,500 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar