Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-MS-AR 75 VF/FM - 2801488

VAL-MS-AR 75 VF/FM es un SPD híbrido con fanotrón en las series equipadas con un varistor de óxido metálico y supervisión térmica, ideal para aplicaciones en las que no puede tolerarse ninguna corriente de fuga.
La base VAL-MS BE-AR/FM dispone de un seccionador que separa el conductor de campo del modo protegido para el diagnóstico de campo. Bornes de entrada y salida independientes en el mismo lado, con bornes de puesta a tierra en el lado opuesto. Todos los bornes son enroscables y de corriente de fuerza para conductores rígidos o flexibles, pelados o dotados de punteras terminales.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Variantes con y sin indicación remota libre de potencial
  • Conexiones separadas para conductores de campo y conductores internos.
  • Punto de prueba y separación de cable de campo sin necesidad de herramienta.
  • IP 20 de protección al contacto en estado conectado
  • El conector VF tiene nula corriente de fuga.
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801488
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL1321 -
Página del catálogo Página 47 (C_6_2015)
EAN 4046356879484
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,222 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen US (Estados Unidos)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar