Módulo de suministro y aviso remoto - PT-IQ-PTB-PT - 2801296

Módulo para la alimentación e indicación remota de varios niveles libre de potencial de los módulos de protección contra sobretensiones conectados.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sistema de protección contra sobretensiones
  • Control estado varios niveles
  • Suministro sistema con bus de carril simétrico
  • Hasta 28 módulos de protección por módulo de suministro
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • Conector codificable
  • El conector se puede retirar para mantenimiento con impedancia neutral
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801296
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL2153 -
Página del catálogo Página 96 (C_4_2017)
EAN 4046356766760
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 117,600 g
Número de tarifa arancelaria 85363030