Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-1X2+F-24DC-PT - 2801256

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles integrada en módulo para un circ. de señal de 2 hilos libre de potencial. Puesta a tierra indir. con descargador de gas.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801256
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL2153 -
Página del catálogo Página 97 (C_4_2017)
EAN 4046356766395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363030