Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-2X1+F-12DC-PT - 2801246

La ilustración muestra la variante PT-IQ-1x2-24DC-PT

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de diagnóstico y estado de varios niveles en módulo para dos conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Puesta a tierra indir. con descargador de gas.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801246
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL2153 -
Página del catálogo Página 75 (C_6_2015)
EAN 4046356766296
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363030
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar