Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-4X1-48DC-UT - 2801219

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indic. diagnóstico y estado de varios niveles integrada en módulo para cuatro conductores de señal con potencial de referencia conjunto.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2801219
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL2151 -
Página del catálogo Página 111 (C_4_2017)
EAN 4046356745093
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 120,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363010