Dispositivo de protec. contra sobretensiones - PT-IQ-3-HF-12DC-UT - 2800786

Protección contra sobretensiones, formada por protección enchufable y elemento base, con indicación de estado de varios niveles integrada en el módulo para tres conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Para aplicaciones de alta frecuencia e interfaces de telecomunicación sin tensión de alimentación (hasta 90 MBit/s).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800786
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL2151 -
Página del catálogo Página 176 (C_4_2019)
EAN 4046356645225
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 51,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar