Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4 120/240S - 2800705

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para 120/240 V monofásico

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para 120/240 V monofásico. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800705
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1621 -
Página del catálogo Página 68 (C_6_2013)
EAN 4046356642910
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363090
País de origen US (Estados Unidos)