Dispositivo de protec. contra sobretensiones - SYS N4 277/480Y - 2800703

Descargador de corrientes de rayo interior/exterior y sistema de protección contra sobretensión para sistema Wye 277/480 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Combinación de descargador de corrientes de rayo y dispositivo de protección contra sobretensiones para Wye 277/480 V. Los componentes van alojados en un armario de control IP66/NEMA 4.

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800703
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1621 -
Página del catálogo Página 69 (C_6_2013)
EAN 4046356642897
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 222,220 g
Número de tarifa arancelaria 85363090
País de origen US (Estados Unidos)