Enchufe de protección contra sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST - 2800676

Conector de repuesto L-N para descargador de corrientes de rayo/de sobretensiones enchufable VAL-MS-T1/T2 175/12.5.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Enchufable
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800676
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL1151 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 37 (C_4_2017)
EAN 4046356624350
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 80,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363030