Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1 - 2800671

La ilustración muestra la variante 335 V

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes trifásicas de alimentación de corriente con N y PE separadas (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE) para las clases de protección contra rayos III y IV.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Un novedoso bloqueo garantiza la fijación de los conectores contra altas corrientes por descargas atmosféricas y vibraciones fuertes
  • Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
  • Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
  • Enchufable
  • Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800671
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1151 -
Página del catálogo Página 36 (C_6_2015)
EAN 4046356624312
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 574,100 g
Número de tarifa arancelaria 85363030