Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-MS 600DC-PV/2+V - 2800642

Descargador de sobretensiones para sistemas aislados de corriente continua de 600 V DC y 2 polos, para montaje sobre carril, elemento de base de 3 polos, tres elementos de protección enchufables con control de temperatura, señalización de estado en cada conector.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Seguridad mejorada gracias al cumplimiento de la norma EN 50539-11
  • Empalme seguro mediante falleba integrada
  • Fácil sustitución mediante descargador enchufable
  • Protección óptima del ondulador gracias al nivel de protección bajo
  • Cambio selectivo de conectores defectuosos gracias al indicador óptico de diagnóstico
  • Protección contra inserción errónea mediante conectores y elementos de base codificados
  • Siempre el descargador correcto gracias a los componentes de protección de tipo 1/tipo 2 de uso universal
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800642
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1324 -
Página del catálogo Página 65 (C_4_2017)
EAN 4046356614979
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 314,200 g
Número de tarifa arancelaria 85363010