Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - PWT 100-800AC-FM - 2800531

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones, según tipo 1/2 / Class I/II, para redes de alimentación trifásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, L2, L3, PEN).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empleo en zonas industriales
  • Elevada resistencia TOV
  • Solución universal para diferentes formas de red:
  • Cumple los requisitos de instalación según CLC/TS 50539-22
  • Cumple la clase de protección contra rayos I
  • Sin corr. de fuga /sin corr. de seguimiento de red
  • Encapsulado, no soplado
  • Indicación óptica de diagnóstico y estado in situ
  • Control de estado de varias etapas mediante contacto remoto
  • Descargador de tipo 1/2 con varistores
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800531
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1141 -
Página del catálogo Página 40 (C_4_2017)
EAN 4046356570688
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 10.845,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar