Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-SQ SP 50-120/240HLD - 2800494

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta de 120/240 V AC. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 80 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta de 120/240 V AC con protección de 80 kA

Sus ventajas

  • Los contactos libres de potencial permiten la conexión a un sistema de supervisión remota
  • Sine Wave Tracking por el que es posible un aislamiento acústico de hasta -30 dB
  • Cada circuito de descargador está asegurado de manera individual
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Los LED supervisan en general el estado de todas las fases individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800494
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 77 (TT-2011)
EAN 4046356565035
Número de tarifa arancelaria 85363090

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Servicio

HIGHLIGHTS 2020

Soluciones creativas para un mundo inteligente

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar