Borne interrumpible por cuchilla - UKK 5-MTK-P/P-DIO/U-OL - 2800486

Borne interrumpible por cuchilla, con hembras roscadas para tomas de prueba para alojar clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 26 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, longitud: 80 mm, anchura: 6 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensión nominal: 400 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800486
Unidad de embalaje 50 pcs
Clave de venta BE1231 -
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
EAN 4017918251765
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,220 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen TR (Turquía)