Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 2 - VAL-SQ SP 100-120/240HLD - 2800462

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta de 120/240 V AC. Utiliza un armario de control compacto con clasificación NEMA que se conecta fácilmente a un armario de control ya existente. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 80 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta de 120/240 V AC con protección de 80 kA

Sus ventajas

  • Los contactos libres de potencial permiten la conexión a un sistema de supervisión remota
  • Sine Wave Tracking por el que es posible un aislamiento acústico de hasta -30 dB
  • Cada circuito de descargador está asegurado de manera individual
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Los LED supervisan en general el estado de todas las fases individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800462
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 77 (TT-2011)
EAN 4046356564960
Número de tarifa arancelaria 85363090