Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones, según tipo 1/2 / Class I/II, para redes de alimentación monofásicas con tendido de PE y N combinado en un conductor (L1, PEN).

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Empleo en zonas industriales
  • Elevada resistencia TOV
  • Solución universal para diferentes formas de red:
  • Cumple los requisitos de instalación según CLC/TS 50539-22
  • Cumple la clase de protección contra rayos I
  • Sin corr. de fuga /sin corr. de seguimiento de red
  • Encapsulado, no soplado
  • Indicación óptica de diagnóstico y estado in situ
  • Control de estado de varias etapas mediante contacto remoto
  • Descargador de tipo 1/2 con varistores
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800419
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1141 -
Página del catálogo Página 40 (C_4_2017)
EAN 4046356556156
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.500,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010