Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 200-347/600Y /D - 2800409

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones en estrella de 347/600 V AC que puede utilizarse, por lo general, para la protección de la acometida individual. El armario de control con clasificación NEMA incluye un monitor con contador de sobretensión, LED de estado y alarma acústica, con la posibilidad de control remoto. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 200 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para protección de acometida individual de sistemas de 347/600 V AC con protección de 200 kA

Sus ventajas

  • Interruptor separado opcional
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Protección opcional con 10 tipos de funcionamiento para electrónica sensible
  • Filtro para Sine Wave Tracking

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800409
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 75 (TT-2011)
EAN 4046356564892
Número de tarifa arancelaria 85363090