Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y-H /D - 2800406

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones Wye con 277/480 V AC y toma de tierra de alta resistencia como protección de aparatos para la toma de alimentación. La carcasa NEMA presenta un monitor con contador de pulsos, LED de estado y alarma acústica con contacto de indicación remota. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 200 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo protección contra sobretens. p/ instalac. de puesta a tierra alta resistencia con 277/480 V AC y protección contra sobretens. de 200 kA

Sus ventajas

  • Interruptor separado opcional
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Protección opcional con 10 tipos de funcionamiento para electrónica sensible
  • Filtro para Sine Wave Tracking

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800406
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 75 (TT-2011)
EAN 4046356565141
Número de tarifa arancelaria 85363090