Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 200-277/480Y /D - 2800400

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones en estrella de 277/480 V AC que puede utilizarse, por lo general, para la protección de la acometida individual. El armario de control con clasificación NEMA incluye un monitor con contador de sobretensión, LED de estado y alarma acústica, con la posibilidad de control remoto. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 200 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para sistemas con configuración Wye 277/480 V AC, 220/380 V AC, 230/400 V AC y 240/415 V AC con protección contra sobretensiones de 200 kA

Sus ventajas

  • Interruptor separado opcional
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Protección opcional con 10 tipos de funcionamiento para electrónica sensible
  • Filtro para Sine Wave Tracking

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800400
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 75 (TT-2011)
EAN 4046356564878
Número de tarifa arancelaria 85363090