Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 400-120/240HLD /D - 2800391

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta con 120/240 V AC como protección de aparatos para la toma de alimentación. La carcasa NEMA presenta un monitor con contador de impulsos, LED de estado y alarma acústica con contacto de indicación remota. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 400 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones High Leg Delta con 120/240 V AC y protección contra sobretensiones 400 kA

Sus ventajas

  • Interruptor separado opcional
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Protección opcional con 10 tipos de funcionamiento para electrónica sensible
  • Filtro para Sine Wave Tracking

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800391
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 74 (TT-2011)
EAN 4046356564748
Número de tarifa arancelaria 85363090

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar