Módulo de repuesto de protec. contra sobretens. tipo2 - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

Módulo de protección contra sobretensiones para configuraciones Wye con 120/208 V AC como protección de aparatos para la toma de alimentación. La carcasa NEMA presenta un monitor con contador de impulsos, LED de estado y alarma acústica con contacto de indicación remota. El Sine Wave Tracking híbrido ofrece una protección contra sobretensiones de 400 kA.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Protección contra sobretensiones de la conexión de servicio para configuraciones Wye 120/208 V AC y 127/220 V AC con protección contra sobretensiones de 400 kA

Sus ventajas

  • Interruptor separado opcional
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Protección opcional con 10 tipos de funcionamiento para electrónica sensible
  • Filtro para Sine Wave Tracking

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800385
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 74 (TT-2011)
EAN 4046356564724
Número de tarifa arancelaria 85363090