Dispositivo de protec. contra sobretensiones tipo 1 - VAL-SQ SI 100-120/240S - 2800325

Módulo de protección contra sobretensiones de 100 kA para configuraciones individuales/fases auxiliares con 120/240 V AC con conductores separados GND y N. Utiliza una carcasa compacta NEMA que puede conectarse fácilmente con una carcasa existente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protec. contra sobretensiones de 100 kA tipo 1 para configuraciones de fases auxiliares/ fases individuales con GND-N separado.

Sus ventajas

  • Cada circuito de descargador está asegurado de manera individual
  • Carcasa compacta NEMA 4X
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Los LED supervisan en general el estado de todas las fases individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800325
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 79 (TT-2011)
EAN 4046356564939
Número de tarifa arancelaria 85363090