Dispositivo de protec. contra sobretensiones tipo 1 - VAL-SQ SI 80-120/240S - 2800324

Módulo de protección contra sobretensiones de 80 kA para configuraciones individuales/fases auxiliares con 120/240 V AC como protección de aparatos para la toma de alimentación y conductores separados GND y N. Utiliza una carcasa compacta NEMA que puede conectarse fácilmente con una carcasa existente.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protec. contra sobretensiones de 80 kA tipo 1 para configuraciones de fases auxiliares/ fases individuales con GND-N separado.

Sus ventajas

  • Carcasa compacta NEMA 4X
  • Cada circuito de descargador está asegurado de manera individual
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Los LED supervisan en general el estado de todas las fases individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800324
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 78 (TT-2011)
EAN 4046356564922
Número de tarifa arancelaria 85363090

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar