Fuente de alimentación ininterrumpida - UPS-CP-2KVA/240AC - 2800275

Aparato USV monofásico en tecnología de convertidor doble, según el código de clasificación de 3 niveles VFI-SS-111. Sobremesa, opcional para montaje en rack 19", panel de control LCD con giro de 90º, ranura para tarjeta SNMP.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Numerosos accesorios para la ampliación del funcionamiento
  • Mayor duración de las baterías al cargarlas sin rizado
  • Tecnología convertidor doble para la máxima calidad de tensión
  • USV monofásico de la clase VFI-SS-111 (según IEC 62040-3)
  • Tensión de salida independiente de la red
  • Sustitución de batería hot-swap en el lado frontal
  • Inserto como aparato de bastidor (19) o torre con panel de control giratorio
  • Soporta una gran variedad de sistemas operativos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800275
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CMUR15 -
Página del catálogo Página 244 (C_6_2013)
EAN 4046356537735
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 31.600,000 g
Número de tarifa arancelaria 85044030
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar