Dispositivo de protec. contra sobretensiones tipo 1 - FLT PLUS/25 - 2800147

Ninguna imagen disponible

Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping, chapas de extinción para una alta capacidad de extinción de corriente repetitiva de red, de 1 canal. Nivel de protección: 4 kV. Anchura de la carcasa: 35 mm (2UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800147
Unidad de embalaje 1
EAN 4046356496384
Número de tarifa arancelaria 85363030

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar