Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT-PLUS CTRL-1.5/I - 2800120

La figura muestra la variante FLT-PLUS CTRL-0,9

Tipo 1 / Class I (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping y electrónica de cebado, chapas de extinción para una alta capacidad de extinción de corriente repetitiva de red, de 1 canal. Nivel de protección: 1,5 kV. Ancho carcasa: 35 mm (2UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Capacidad de derivación elevada
  • Buena capacidad de extinción de corriente de seg. con mayor tensión asignada
  • Gatillado
  • 1 canal
  • Posibilidad de conexión paralela directa con descargadores modelo 2

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800120
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1121 -
Página del catálogo Página 19 (TT_2011)
EAN 4046356480055
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 563,100 g
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar