Dispositivo de protec. contra sobretensiones - DT-UFB-IB-RBI - 2800055

Adaptador con protección contra sobretensiones para entrada de bus remoto de 5 conductores. Conexión: D-SUB 9 macho-hembra. Alternativamente, encajable sobre carril. Incl. 1 m cable con conexión D-SUB 9.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión D-SUB 9
  • Construcción de adaptador
  • Posibilidad de montaje sobre carril retirando el capuchón
  • Cable D-SUB adjunto
  • Para modelos con bus remoto (Remote bus IN - RBI)
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800055
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL3112 -
Página del catálogo Página 159 (C_4_2017)
EAN 4046356462716
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 436,000 g
Número de tarifa arancelaria 85363010