Dispositivo de protec. contra sobretensiones - S-PT-2XEX-48DC - 2800038

Protección contra sobretensiones para dos circuitos de señales accionados sin potencial de tierra en el módulo enroscable de índice de protección IP67 para cables de sensor, conexión M20 x 1,5. Comprobado según los grados de protección contra ignición en las zonas Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Apto para su empleo en sistema de bus de campo según el concepto FISCO.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Descargador en tubo hexagonal con diferentes roscas exteriores
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800038
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL2232 -
Página del catálogo Página 131 (C_4_2017)
EAN 4046356410977
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 211,920 g
Número de tarifa arancelaria 85363010