Dispositivo de protec. contra sobretensiones tipo 1 - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Módulo de protección contra sobretensiones para aplicaciones trifásicas de hasta 600 V y Gnd-N común. Pone a disposición una protección de 40 kA por fase. Carcasa compacta NEMA 4X, instalable en poco espacio.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Módulo de protección contra sobretensiones de 40 kA tipo 1 para sistemas de hasta 600 V con masa común (Gnd-N).

Sus ventajas

  • Cada circuito de descargador está asegurado de manera individual
  • Carcasa compacta NEMA 4X
  • UL 1449, 3ª edición, septiembre de 2009
  • Los LED supervisan en general el estado de todas las fases individuales

Datos mercantiles

Clave de pedido 2800007
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 79 (TT-2011)
EAN 4046356347471
Número de tarifa arancelaria 85363030