Cable de fibra óptica - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

Cable PCF, dúplex 200 µm/230 µm, material por metros sin conectores, para la disposición en instalaciones y máquinas fijas

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Cable de instalación robusto para la disposición en instalaciones y máquinas fijas
  • Para interiores
  • Conductores indiv. 2,9 mm, material FRNC muy flexible
  • Elementos compens. tracción resist. rotura, aramida
  • Envoltura ext. robusta, poliuretano (PUR)
  • Sin halógenos, resist. ozono y rayos UV

Datos mercantiles

Clave de pedido 2799885
Unidad de embalaje 1 M
Clave de venta DNC232 -
Página del catálogo Página 368 (C_8_2015)
EAN 4017918074159
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 47,000 g
Número de tarifa arancelaria 85447000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar