Elemento base de protección contra sobretensiones - UAK 2-PE/S-120AC-BE/L6 - 2798705

Elemento de base con inductancia de desacoplamiento de 6 A para el alojamiento de protecciones enchufables contra sobretensiones UAK para alimentación monofásica, montaje sobre NS 32 y NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2798705
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918073879
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar