Dispositivo de protec. contra sobretensiones - UBK 2-110V - 2797971

La figura muestra la variante UBK 2-500

Módulo para montaje sobre carril con protección basta contra sobretensiones para dos conductores de señales. Pie de tierra de autocontacto para montaje sobre NS 32 o NS 35/7,5, anchura de la carcasa: 17,5 mm. Ejecución: 110 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2797971
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 54 (TT-2002)
EAN 4017918073558
Número de tarifa arancelaria 85363010